chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DX80N2Q45TH-NB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren
DX80N2Q45TH-NB
Bestell-ID-Nr. 3802786
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68,9 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Ausgangstyp
2-farbige LED-Anzeige (rot/grün)
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wireless
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Temperatur/Luftfeuchte
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Funktion
Temperatursensor
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Max. Reichweite (mm)
1000000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Knoten
Eingangstyp
Temperatur/Luftfeuchte
Funktion
Temperatursensor
Ausgangstyp
2-farbige LED-Anzeige (rot/grün)
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
DX80N2Q45TH-NB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 408,66
Artikel gesamt
€ 408,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren