chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DX80N9X6S-PM2C | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie
DX80N9X6S-PM2C
Bestell-ID-Nr. 3087108
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Bauform
Quader
Frequenzband
900 MHz ISM Band
Frequenzbereich
902 - 928 MHz
Funktion
Punkt-zu-Punkt
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
9600000
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Knoten
Funktion
Punkt-zu-Punkt
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80N9X6S-PM2C
Artikel gesamt
€ 751,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 751,99