chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR2M-HB1-31596X21639
Bestell-ID-Nr. 3031596
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 540,99
Artikel gesamt
€ 540,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80DR2M-HB1-31596X21639
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
NMOS
Batterielösung
ja
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
45.72
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusequalität
FR4 Leiterplatte
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Teilnehmer
Höhe
26.8
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Länge
60.96
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP00
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Teilnehmer
Funktion
Baumtopologie
Ausgangstyp
NMOS
Support kontaktieren