chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DX80N2X1W0P0ZT | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2X1W0P0ZT
Bestell-ID-Nr. 3018363
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
22,6 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
Ja
Bauform
zylindrisch/glatt
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Magnetic field sensor
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 72,5 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Knoten
Eingangstyp
Magnetic field sensor
Funktion
Sterntopologie
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80N2X1W0P0ZT
Artikel gesamt
€ 575,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 575,46