chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2X6S-P2
Bestell-ID-Nr. 3017534
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 872,92
Artikel gesamt
€ 872,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80N2X6S-P2
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Batterielösung
nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
150
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Höhe
90
Länge
240
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Knoten
Funktion
Sterntopologie