chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR9M-HB2
Bestell-ID-Nr. 3017422
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 561,56
Artikel gesamt
€ 561,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80DR9M-HB2
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
Batterielösung
nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP/0...20 mA
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusequalität
FR4 Leiterplatte
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Teilnehmer
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP00
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Teilnehmer
Eingangstyp
PNP/0...20 mA
Funktion
Baumtopologie
Ausgangstyp