chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80DR9M-H2C | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR9M-H2C
Bestell-ID-Nr. 3016763
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,1 mm x 103,3 mm x 41,3 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
Batterielösung
nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Teilnehmer
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX, CE, CSA
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Teilnehmer
Funktion
Baumtopologie
Ausgangstyp
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 874,31
Artikel gesamt
€ 874,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80DR9M-H2C
Support kontaktieren