chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netzwerk-Controller Modbus Slave
DXM100-S1
Bestell-ID-Nr. 3095655
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 500,40
Artikel gesamt
€ 500,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controller
DXM100-S1
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteilezählung
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Netzwerk-Controller
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS232, RS485
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485, RS232
Gerätetyp
Netzwerk-Controller
Support kontaktieren