- Abmessungen
- 86 mm x 105 mm x 59,45 mm
- Antennenanschluss
- RP-SMA Buchse
- Ausgangsfunktion
- PNP/NPN, Analogausgang
- Ausgangstyp
- NMOS/0...20 mA oder 0...10 V
- Batterielösung
- Nein
- Bauform
- Quader
- Besondere Merkmale
- Kleinteilezählung
- Betriebsspannung
- DC
- Eingangstyp
- NPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counter
- Elektrischer Anschluss
- Schraubklemmen
- Frequenzband
- 2.4 GHz ISM Band
- Frequenzbereich
- 2.402 - 2.483 GHz
- Funktion
- Sterntopologie
- Gehäuseoberfläche
- grau
- Gehäusequalität
- PC
- Gehäusewerkstoff
- Kunststoff
- Gerätetyp
- Gateway, Netzwerk-Controller
- Kommunikationsprotokoll
- EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, RS232, RS485
- Max. Reichweite (mm)
- 3200000
- Schaltelementfunktion
- programmierbar
- Schutzart
- IP20
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -20