chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TN-UHF-ANT-Q280-FCC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Externe passive UHF-Antenne
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Bestell-ID-Nr. 100028602
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
280 mm x 280 mm x 12,2 mm
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
SMA
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zubehörart
Passive UHF-Antenne
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Zubehör
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Hauptfunktionen
Zubehörart
Passive UHF-Antenne
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 256,19
Artikel gesamt
€ 256,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren