chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Externe passive UHF-Antenne
TB-UHF-ANT-Q250-FCC
Bestell-ID-Nr. 100028598
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 217,80
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Zubehör
TB-UHF-ANT-Q250-FCC
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
250 mm x 250 mm x 14 mm
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
SMA
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Passive UHF-Antenne
Hauptfunktionen
Zubehörart
Passive UHF-Antenne
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Artikel gesamt
€ 217,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren