chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C43
Bestell-ID-Nr. 7030675
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, FCC, UL
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C43
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 291,83
Artikel gesamt
€ 291,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren