chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TN865-Q175L200-H1147/C33 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lesegerät UHF
TN865-Q175L200-H1147/C33
Bestell-ID-Nr. 7030521
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
200 mm x 175 mm x 60 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Einsatzregion (UHF)
Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865...868 MHz)
Gehäuseoberfläche
silber
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN865-Q175L200-H1147/C33
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Schutzart
IP67
Einsatzregion (UHF)
Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865...868 MHz)
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.888,70
Artikel gesamt
€ 1.888,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren