chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Schreib-Lesegerät UHF
TN865-Q240L280-H1147
Bestell-ID-Nr. 7030295
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 3.394,60
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN865-Q240L280-H1147
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
278 mm x 238 mm x 86 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäuseoberfläche
silber
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
4000
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Schutzart
IP65
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
4000
Artikel gesamt
€ 3.394,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren