chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TNLR-Q80-H1147/C64 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TNLR-Q80-H1147/C64
Bestell-ID-Nr. 100051555
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
215
Schutzart
IP67
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
215
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TNLR-Q80-H1147/C64
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 448,14
Artikel gesamt
€ 44.814,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren