chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TB-UNP-1.0-RS4.47T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TB-UNP-1.0-RS4.47T
Bestell-ID-Nr. 100049514
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73,1 mm x 7,8 mm x 12,1 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funkzulassungen (HF)
EU/RED: Europa, FCC: USA, IC: Kanada
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
9
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Schutzart
IP67
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
9
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TB-UNP-1.0-RS4.47T
Artikel gesamt
€ 244,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 244,75