chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TN-UHF-Q150-NA-EC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF-Reader
TN-UHF-Q150-NA-EC
Bestell-ID-Nr. 100018056
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
150 mm x 150 mm x 61,7 mm
Anschlusstechnik Ethernet
2 x M12, 4-polig, D-codiert
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Einsatzregion (UHF)
USA, Kanada, Mexiko (902...928 MHz)
Gehäuseoberfläche
silber
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
RP-TNC
Technologie
UHF RFID
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
FCC, IC, IFT, UL
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN-UHF-Q150-NA-EC
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Schutzart
IP67
Einsatzregion (UHF)
USA, Kanada, Mexiko (902...928 MHz)
Artikel gesamt
€ 1.089,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.089,00