chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TN-Q30-IOL2-0.15-RS4.41T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF IO-Link
TN-Q30-IOL2-0.15-RS4.41T
Bestell-ID-Nr. 100012164
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
IO-Link
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funk- und Protokollstandards
ISO 15693
Funkzulassungen (HF)
EU/RED: Europa, FCC: USA, GB/IS 2017/1206: Großbritannien, IC: Kanada, MIC: Japan
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.15
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schutzart
IP69K frontseitig, IP67 rückseitig
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP69K frontseitig, IP67 rückseitig
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TN-Q30-IOL2-0.15-RS4.41T
Artikel gesamt
€ 247,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 247,83