chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
WLMT0-T22B8ABD8-A6
Bestell-ID-Nr. 100052947
Auf Lager
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Handhelds HF/UHF/Barcode
WLMT0-T22B8ABD8-A6
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
165 mm x 76,3 mm x 12,5 mm
Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmdiagonale
6
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP65, IP68
Technologie
BLE, HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Hauptfunktionen
Schutzart
IP65, IP68
Technologie
HF RFID, BLE
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 1.067,00
Artikel gesamt
€ 1.067,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren