chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW-BS8X1.25-19-K9/C52 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-BS8X1.25-19-K9/C52
Bestell-ID-Nr. 7030735
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Hard-Tag mit Gewinde
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
8192
Gehäusequalität
1.7225 (AISI 4140)
Gehäusewerkstoff
Metall
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schutzart
IP67
Speicherart
FRAM
Speichergröße (Byte)
9216
Technologie
HF RFID
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-BS8X1.25-19-K9/C52
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
9216
Speicherart
FRAM
Schutzart
IP67
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 116,60
Artikel gesamt
€ 116,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren