chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger UHF
TW860-960-L73-17-B38/C49 5KPCS
Bestell-ID-Nr. 7030682
Auf Lager
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L73-17-B38/C49 5KPCS
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73 mm x 17 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
0
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
metallfrei
Qualität aktive Fläche
PP
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
38
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
80
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
38
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 6.432,80
Artikel gesamt
€ 6.432,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren