chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger UHF
TW860-960-L110-50-C-HT-B138-100PCS
Bestell-ID-Nr. 7030672
Auf Lager
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L110-50-C-HT-B138-100PCS
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
110 mm x 50 mm x 1 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
32
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Gehäusewerkstoff
Nomex 410
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
138
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
230
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-25
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
50
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
138
Speicherart
EEPROM
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 265,21
Artikel gesamt
€ 265,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren