chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger HF Smart-Label
TW-L40-P-B128-100PCS
Bestell-ID-Nr. 7030658
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 132,33
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-L40-P-B128-100PCS
Technische Daten
Downloads
Bauform
Smart-Label
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Montage
metallfrei
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
70
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-20
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
70
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Artikel gesamt
€ 132,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren