chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW-Q35.5X35.5-B128/C42 1000PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger HF
TW-Q35.5X35.5-B128/C42 1000PCS
Bestell-ID-Nr. 7030652
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,5 mm x 35,5 mm x 6,5 mm
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
ABS
Schutzart
IP20
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-Q35.5X35.5-B128/C42 1000PCS
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 3.990,80
Artikel gesamt
€ 39.908,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren