chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW865-868-L84-21-F-B70 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-L84-21-F-B70
Bestell-ID-Nr. 7030639
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84 mm x 21 mm x 2,4 mm
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
18
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
70
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
70
Speicherart
EEPROM
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-L84-21-F-B70
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 3,05
Artikel gesamt
€ 3,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren