chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-BS8X1.25-19-K2
Bestell-ID-Nr. 7030638
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Hard-Tag mit Gewinde
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
2000
Funk- und Protokollstandards
ISO 15693, NFC Type 5
Gehäusequalität
1.7225 (AISI 4140)
Gehäusewerkstoff
Metall
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schutzart
IP67, IP69K
Speicherart
FRAM
Speichergröße (Byte)
2048
Technologie
HF RFID
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-BS8X1.25-19-K2
2048
Speicherart
FRAM
Schutzart
IP67, IP69K
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 133,43
Artikel gesamt
€ 133,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren