chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW865-868-Q51WH-HT-B110 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B110
Bestell-ID-Nr. 7030555
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm x 51 mm x 6,5 mm
Bauform
Hard-Tag
Breite
50
Einsatzregion (UHF)
EPC Speicher (Byte)
30
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
50
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
110
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
185
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-55
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
110
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 172,48
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B110
Artikel gesamt
€ 172,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren