chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW860-960-L97-15-F-B44-100PCS
Bestell-ID-Nr. 7030524
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 0,40
Artikel gesamt
€ 0,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L97-15-F-B44-100PCS
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
97 mm x 15 mm
Bauform
Smart-Label
Breite
20
Einsatzregion (UHF)
, ,
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
4
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Höhe
2
Länge
90
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
44
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
44
Speicherart
EEPROM