chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW865-868-L80-20-T-B44
Bestell-ID-Nr. 7030484
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 2,53
Artikel gesamt
€ 2,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-L80-20-T-B44
Technische Daten
Downloads
Bauform
Smart-Label
Breite
10
Einsatzregion (UHF)
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
4
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
120
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
44
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
44
Speicherart
EEPROM