chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW902-928-Q15L230-M-B110 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW902-928-Q15L230-M-B110
Bestell-ID-Nr. 7030403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Breite
15
Einsatzregion (UHF)
EPC Speicher (Byte)
30
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
230
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
PC
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
110
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
110
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 14,52
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW902-928-Q15L230-M-B110
Artikel gesamt
€ 14,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren