chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW865-928-L76-18-21-F-M-B110 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW865-928-L76-18-21-F-M-B110
Bestell-ID-Nr. 7030380
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Smart-Label
Breite
30
EPC Speicher (Byte)
30
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäusequalität
PET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
1
Länge
70
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
PET
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
110
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
110
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 3,85
Artikel gesamt
€ 3,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-928-L76-18-21-F-M-B110
Support kontaktieren