chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger UHF
TW865-868-Q27-M-B112
Bestell-ID-Nr. 7030374
Auf Lager
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-Q27-M-B112
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27 mm x 27 mm x 5,5 mm
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
auf Metall
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
112
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 12,87
Artikel gesamt
€ 12,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren