chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW860-960-L97-15-F-B28 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L97-15-F-B28
Bestell-ID-Nr. 7030294
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
97 mm x 15 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
28
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
28
Speicherart
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L97-15-F-B28
EEPROM
Artikel gesamt
€ 0,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 0,53