chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger HF
TW-Q25L12.5-M-B128
Bestell-ID-Nr. 7030259
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
25 mm x 12,5 mm x 5 mm
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusequalität
PA6
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-Q25L12.5-M-B128
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 21,34
Artikel gesamt
€ 21,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren