chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW-BS10X1.5-19-B128 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-BS10X1.5-19-B128
Bestell-ID-Nr. 6901383
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Hard-Tag mit Gewinde
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 10 mm
Gehäusequalität
1.7225 (AISI 4140)
Gehäusewerkstoff
Metall
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schutzart
IP67, IP69K
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-45
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67, IP69K
Montage
auf Metall
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-BS10X1.5-19-B128
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 88,77
Artikel gesamt
€ 88,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren