chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW-ISPTFE-B128 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger HF
TW-ISPTFE-B128
Bestell-ID-Nr. 1542321
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20 mm
Bauform
Gewinderohr
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
112
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 22 mm
Gehäusequalität
PTFE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-25
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
666
Umgebungstemperatur min. (°C)
-555
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
128
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-ISPTFE-B128
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 96,80
Artikel gesamt
€ 9.680,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren