chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-L36-18-P-B320-250PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF Smart-Label
TW-L36-18-P-B320-250PCS
Bestell-ID-Nr. 100055485
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36 mm x 18 mm
Bauform
Smart-Label
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
316
Funk- und Protokollstandards
,
Gehäusequalität
PET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
metallfrei
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
70
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-20
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
70
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
320
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 288,97
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-L36-18-P-B320-250PCS
Artikel gesamt
€ 2.889,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren