chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW-R10-HSK-M-K2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF in Metall
TW-R10-HSK-M-K2
Bestell-ID-Nr. 100053703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
4,5 mm
Bauform
Hard-Tag
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
2000
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 10 mm
Gehäusequalität
Epoxyd, PPS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
in Metall
Qualität aktive Fläche
PPS
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
52
Schutzart
IP68
Speicherart
FRAM
Speichergröße (Byte)
2048
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
130
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-R10-HSK-M-K2
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
2048
Speicherart
FRAM
Schutzart
IP68
Montage
in Metall
Artikel gesamt
€ 21,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 21,34