chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
INTAG 500 HF ICODE SLIX2 BLACK EX | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
INTAG 500 HF ICODE SLIX2 BLACK EX
Bestell-ID-Nr. 100053614
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
3,5 mm
Bauform
Hard-Tag
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
316
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PA6
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
metallfrei
Qualität aktive Fläche
PA6
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
462
Schutzart
IP69K
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-45
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX IM1
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
INTAG 500 HF ICODE SLIX2 BLACK EX
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
320
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP69K
Montage
metallfrei
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 15,18
Artikel gesamt
€ 15,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren