chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-R80-M-B320
Bestell-ID-Nr. 100052946
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 67,98
Artikel gesamt
€ 67,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Hard-Tag
Breite
80
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
316
Funk- und Protokollstandards
ISO 15693, NFC Type 5
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 80 mm
Gehäusequalität
PET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
80
Qualität aktive Fläche
PET
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
320
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-R80-M-B320