chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW-R30-M-B320 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF
TW-R30-M-B320
Bestell-ID-Nr. 100052944
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
10 mm
Bauform
Hard-Tag
Breite
30
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
316
Funk- und Protokollstandards
ISO 15693, NFC Type 5
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
30
Qualität aktive Fläche
PET
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
320
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 41,03
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-R30-M-B320
Artikel gesamt
€ 41,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren