chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF Smart-Label
TW-L80-50-P-B320-100PCS
Bestell-ID-Nr. 100052633
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 93,94
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-L80-50-P-B320-100PCS
Technische Daten
Downloads
Bauform
Smart-Label
Gehäusequalität
PET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
metallfrei
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
70
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-20
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
70
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
metallfrei
Artikel gesamt
€ 93,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren