chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TW-Q25L83-B-B320 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger HF
TW-Q25L83-B-B320
Bestell-ID-Nr. 100052028
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
83 mm x 25 mm x 3 mm
Bauform
Hard-Tag
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
316
Gehäusequalität
TPU
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
TPE
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
70
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
70
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-Q25L83-B-B320
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
320
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 5,83
Artikel gesamt
€ 5,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren