chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger HF Smart-Card
TW-L86-54-C-B320
Bestell-ID-Nr. 100033237
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 8,38
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW-L86-54-C-B320
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
86 mm x 54 mm
Bauform
Smart-Card
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
316
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
metallfrei
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
794
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
50
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-35
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
50
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-35
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
320
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
metallfrei
Artikel gesamt
€ 8,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren