chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger UHF
TW865-868-Q9L23-M-B112
Bestell-ID-Nr. 100003181
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 7,95
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-Q9L23-M-B112
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
9 mm x 23 mm x 3,1 mm
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
112
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
112
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP67
Artikel gesamt
€ 795,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren