chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Datenträger UHF
TW865-868-Q28-M-HT-B332
Bestell-ID-Nr. 100000801
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 5,30
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW865-868-Q28-M-HT-B332
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 28 mm x 3,4 mm
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
56
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
256
Montage
auf Metall
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
332
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-55
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
332
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP68
Montage
auf Metall
Artikel gesamt
€ 5,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren