chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MT18-C230 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom Universal-Modulträger für 16 Module
MT18-C230
Bestell-ID-Nr. 9100443
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
260 mm x 545 mm x 130 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Elektrischer Anschluss
pro Modul 4 x 4 Klemmen
Gehäusewerkstoff
Aluminium-Stranggussprofil
Gerätetyp
Modulträger
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
MT18-C230
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Artikel gesamt
€ 1.947,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.947,00