chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
GDP1.5-FW1.7.6 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom PROFIBUS-DP Interface
GDP1.5-FW1.7.6
Bestell-ID-Nr. 6884165
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
118 mm x 18 mm x 106 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Gateway
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
GDP1.5-FW1.7.6
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Artikel gesamt
€ 704,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 704,00