chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DI40EX | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 4-Kanal-Eingangsmodul, digital
DI40EX
Bestell-ID-Nr. 6884004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
118 mm x 18 mm x 106 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Anzahl der Kanäle
4
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
I/O-Modul
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Eingang, Eigensicher
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX, BV, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, KCC, KR, LR
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
DI40EX
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Eingang, Eigensicher
Artikel gesamt
€ 507,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 507,98