chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BL67 Elektronikmodul Leermodul / Blindabdeckung
BL67-E
Bestell-ID-Nr. 6827347
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 12,65
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-E
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
91 mm x 32 mm x 59 mm
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Artikel gesamt
€ 12,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren